EP015R2+KBAC
Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV met veiligheidsfunctie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Binnen- en buitendraad, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking
Het toebehoren EXT-EF-...F (pijpkoppeling) is nodig voor de installatie in de leiding.
Zie "Mechanisch toebehoren"
- Brutoprijs
- € 1,008,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-INSH15
Isolatieschaal voor EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
ZR2315
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Instelbaar debiet
- 25...100 % van V'nom
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...120°C [14...248°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 1400 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 350 kPa
- Opmerking drukverschil
- 200 kPa voor geluidsarme werking
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnen- en buitendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.7 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54