Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Belimo Energy-verdeelstuk, Zones 7, ps 600 kPa, Mediumtemperatuur 2...70°C [36...158°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Afsluiterset voor thermische energiemeter, 3/4" haaks 90°
Kast voor energieverdeelstuk van Belimo, voor max. 12 zones
Kast voor energieverdeelstuk van Belimo, voor max. 12 zones
Kast voor energieverdeelstuk van Belimo, voor max. 7 zones
Kast voor energieverdeelstuk van Belimo, voor max. 11 zones
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP40
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP40
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40