2. Systemen

Brand en rook

Conventionele en digitale aansturing en bewaking van brandklep- en rookafvoerklepaandrijvingen.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Sollicitatie
Wissen
36 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN24-ST

BFN24-ST

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
NF24A

NF24A

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54

Brutoprijs: € 320,00
Toevoegen aan projectlijst
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Brutoprijs: € 498,00
Toevoegen aan projectlijst
NFA-S2

NFA-S2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs: € 433,00
Toevoegen aan projectlijst
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Brutoprijs: € 542,00
Toevoegen aan projectlijst
SF24A-S2

SF24A-S2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs: € 433,00
Toevoegen aan projectlijst
SFA-S2

SFA-S2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs: € 492,00
Toevoegen aan projectlijst
22DT-12T

22DT-12T

Kanaal-/dompeltemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 117,00
Toevoegen aan projectlijst
22UT-12

22UT-12

Buitentemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Buitensensor, Sondelengte 25 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 121,00
Toevoegen aan projectlijst
BEN230

BEN230

Aandrijving rookafvoerklep, 15 Nm, AC 230 V, open/dicht, 30 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BEN24

BEN24

Aandrijving rookafvoerklep, 15 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 30 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
EF230A-S2

EF230A-S2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 30 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs: € 975,00
Toevoegen aan projectlijst
EF24A-S2

EF24A-S2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 30 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs: € 855,00
Toevoegen aan projectlijst
BEE230

BEE230

Aandrijving rookafvoerklep, 25 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BEE24

BEE24

Aandrijving rookafvoerklep, 25 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BF24-ST

BF24-ST

Brandklepaandrijving, 18 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Brandklepaandrijving, 18 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
  • 1
  • 2
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)