UM24Y-L.1
Roterende aandrijving, 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 22 s, IP20, Aansluitstekker
Multiverpakking 100 stuks
- Brutoprijs
- € 7,660,00
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
Z-ARCM
Verdraaibeveiligingsclip, voor CM.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 58,00
Uw prijs: ...
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 23,40
Uw prijs: ...
Z-PCUM
Beschermingsbehuizing, voor UM.. / UH..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 170,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitstekker (Kabel zijde stekkerbus behoort niet tot de leveringsomvang)
- Aansluiting stekker
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- linksdraaiend
- Handsteel
- Nee
- Draaihoek
- 0...185
- Looptijd (motor)
- 22 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 6...12.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP20
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 1
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 1
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]