SH230ASR100
Lineaire aandrijving, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 100 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 377,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Aansluiting regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kracht
- 450 N
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 100 mm
- Looptijd (motor)
- 150 s / 100 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]