LH24A300
Lineaire aandrijving, 150 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 300 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 180,00
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
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kracht
- 150 N
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (uitgestoten) / 1 (ingetrokken)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 300 mm
- Looptijd (motor)
- 150 s / 100 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]