NVC24A-SR-TPC
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
- Brutoprijs
- € 506,00
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
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen met kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Aansluitklem 4 mm²)
- Kracht
- 1000 N
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 20 mm
- Looptijd (motor)
- 35 s / 20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...50°C [32...122°F]