BEN230
Aandrijving rookafvoerklep, 15 Nm, AC 230 V, open/dicht, 30 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZKN1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZKN2-B.1
Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZZN12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.
Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.
Aandrijvingen rookafvoerklep BEN en BEE
Dankzij de speciaal ontworpen Safety Position Lock™ worden de rookafvoerkleppen op betrouwbare wijze in de gedefinieerde veiligheidsstand gehouden in geval van brand.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Verbruik dimensionering
- 7 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogeenvrij
- Draaimoment
- 15 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar door montage
- Handsteel
- Met handslinger
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <30 s / 90°
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]