BFL230-T-ST
Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZA10-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/10 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks
ZA11-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks
ZA12ON-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/10 mm zonder nokken voor BFL
Multiverpakking 100 stuks
ZA8-B.1
Vormsluitend inzetstuk 12/8 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks
ZKN1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZKN2-B.1
Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
ZZN12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
ZBAT0
Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)
ZBAT72
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
ZBAT72.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT72/9
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm
ZBAT95
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
ZBAT95.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT95/9
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm
ZBAT120
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
ZBAT120.1
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks
ZBAT140
Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm
Brandklepaandrijvingen BFL en BFN
In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
Advantages of motorised fire dampers
Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.
Brandveiligheidsscenario's
1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.1 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Aansluiting stekker
-
- Voeding / aansturing: 3-polige stekker
- Hulpschakelaar: 6-polige stekker
- Draaimoment
- 4 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 20 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54