TF230-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Brutoprijs
- € 306,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Aansluiting regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2.5 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Nee
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <25 s
- Asverbinding
- Universele klemring 6...12.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP42
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]