LF24-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Brutoprijs
- € 337,00
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
KH-LF
Aandrijvingshefboom, klembereik ø8...16 mm, Gleufbreedte 8.2 mm
Brutoprijs: € 41,20
Uw prijs: ...
Z-ARS180L
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor LF..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 78,00
Uw prijs: ...
ZG-LF3
Montageset voor framehantering voor zijdelingse installatie Gleufbreedte 6.2 mm
Brutoprijs: € 121,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 4 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Nee
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 8...16 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]