EF24A
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 30 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
- Brutoprijs
- € 799,00
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
- 9.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 4.5 W
- Verbruik dimensionering
- 16 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 30 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]