22PE-1UF
Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, dompelbuis, isolatieschaal
- Brutoprijs
- € 1,400,00
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
A-22PEM-A02
Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen
Brutoprijs: € 25,00
Uw prijs: ...
ZREV32F
Pijpkoppeling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
Brutoprijs: € 47,30
Uw prijs: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Gateways en veldmodules
Vervangende sensormodules
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
-
- Debiet
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Debiet qp
- 6
- Communicatie
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- DN-maat
- 32 mm
- DN-maat
- 1 1/4 inch