EV24A-RE
Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 188 s, Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen
Voor 3-punts-aansturing, de opmerkingen vermeld in het datablad in acht nemen.
- Brutoprijs
- € 1,251,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 4.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kracht
- 2500 N
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 50 mm
- Looptijd (motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2