HTC24-SR
Roterende aandrijving voor mengkranen, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40
- Brutoprijs
- € 245,00
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
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 70 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40