HTL230-3-T
Roterende aandrijving voor mengkranen, 10 Nm, AC 230 V, 3-punts, 280 s, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 219,00
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
SNR2
Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met schroefklemmen
Brutoprijs: € 37,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-aderig)
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 280 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40