HT24-SR-T
Roterende aandrijving voor mengkranen, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 316,00
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
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-aderig)
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 140 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40