HT230-3-S
Roterende aandrijving voor mengkranen, 10 Nm, AC 230 V, 3-punts, 140 s, 1x SPDT, IP40
- Brutoprijs
- € 250,00
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
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3.5 VA
- Hulpschakelaars
- 1x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 140 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40