NRYD230-3-SI
Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punts, 35 s, Slag 5.5 mm, IP40
- Brutoprijs
- € 207,00
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
SNR
Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting
Brutoprijs: € 33,40
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kracht
- 500 N
- Aansturing
- 3-punts
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Slag
- 5.5 mm
- Looptijd (motor)
- 35 s / 5.5 mm
- Beschermingsklasse
- IP40