NRDVX24-SR-SI
Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel
- Brutoprijs
- € 312,00
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
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 2.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kracht
- 500 N
- Aansturing
- DC 0...10 V
- Handsteel
- Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
- Slag
- 5.5 mm
- Looptijd (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beschermingsklasse
- IP40