LV230A-RE
Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 200 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 484,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Productvideo's
Hoe installeert u een regelafsluiteraandrijving en een retrofit-frame
Ontworpen voor een breed bereik aan HVAC-toepassingen, kunnen de aandrijvingen en RetroFIT-frames zeer eenvoudig worden aangepast. Hierdoor verloopt de selectie, installatie en lange-termijnonderhoud zonder problemen.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 4.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kracht
- 500 N
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 20 mm
- Looptijd (motor)
- 200 s / 20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2