Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Zoneklep omschakelaar, 3-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep C3..Q-.., DN 20
alleen voor niet condenserende toepassingen
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Instellen van de kvs-waarde op een QCV-aandrijving gemakkelijk gemaakt.
Installeren van een aandrijving op een QCV-zoneklep gemakkelijk gemaakt.
• Naadloos afgedichte regelkogelkraan voorkomt circulatieverliezen
• Handmatig instelbare kv-waarden met de 2-weg-regelkogelkranen
• Automatische aanpassing aan de ingestelde kv-waarde
• Minimaal verbruik tijdens bedrijf en in rust
• Compatibel met 24 V, 230 V, open-dicht/3-punts, modulerende regeling en MP-Bus®