Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 15, Buitendraad, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Mediumtemperatuur 2...130°C [36...266°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 15, Rp 1/2", G 1"