Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Regelkogelkraan, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken.
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
alleen voor niet condenserende toepassingen
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W