Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
alleen voor niet condenserende toepassingen
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W