EP025R6+BAC-HH1
Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 m
- Brutoprijs
- € 1,866,00
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
ZREV25F
Pijpkoppeling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Brutoprijs: € 33,30
Elektrisch toebehoren
CRK24-B1
Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
Brutoprijs: € 247,00
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Sensoren
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 6-weg
- V'nom [l/h]
- 3500
- Instelbaar debiet
- 4.2...100% van V'nom
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- Mediumtemperatuur
- 6...80°C [43...176°F]
- Sluitdruk
- 350 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 110 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Lineair
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 4.5 W
- Verbruik dimensionering
- 10.1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54