EP020R6+BAC-HHM
Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
- Brutoprijs
- € 1,575,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZREV20F
Pijpkoppeling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Elektrisch toebehoren
CRK24-B1
Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Sensoren
22HTH-110X
Aanlegsensor Vochtigheid / Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, Kabellengte 2 m
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 6-weg
- V'nom [l/h]
- 2500
- Instelbaar debiet
- 4.2...100% van V'nom
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 60% vol.
- Mediumtemperatuur
- 6...80°C [43...176°F]
- Sluitdruk
- 350 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 110 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Lineair
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 4.1 W
- Verbruik dimensionering
- 7.3 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54