3. Drukonafhankelijke regelkleppen

C215QPT-B



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QPT-B

C215QPT-B

PI-zoneklep (PIQCV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F] (met aandrijving 2...90°C), met meetpoorten (P/T poorten)

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 209,00
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
6/6 Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QPT-B
Configureerbaar
CQ230A
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40
CQ24A
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
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
    EXT-OC-ZQ15-PT

    EXT-OC-ZQ15-PT

    Isolatiekap voor klep C2..QPT-.., DN 15
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 30,80
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 27,70
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Debietbegrenzer PIQCV

    Brutoprijs: € 27,70
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 43,00
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2315

    ZR2315

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Brutoprijs: € 14,40
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Drukonafhankelijke regelkogelkraan PIQCV

    De PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) is een drukonafhankelijke regelkogelkraan die alle verwarmings- en koelelementen permanent voorziet van de exact benodigde hoeveelheid water.

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    210
    V'nom [l/s]
    0.058
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    met aandrijving 2...90°C
    Drukverschil
    16...350 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo België

    U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)