22DT-12T
Kanaal-/dompeltemperatuursensor actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm
Meegeleverde onderdelen: montageclip, schroeven, plakfolie
- Brutoprijs
- € 117,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22D-A03
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof
A-22D-A05
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing
A-22P-A45
Knelkoppeling, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring
Dompelbuizen
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Hoe installeert u een 22DT.. sensor
• Inclusief typische montagehulp
• Snelle installatie
• Efficiënte inbedrijfstelling
• Hoge bescherming dankzij IP65/NEMA 4X-behuizing
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
- Sondelengte
- 450 mm