R-22PE-0UD
Sensormodule thermische energiemeter DN 20
- Brutoprijs
- € 479,00
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
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Debiet
- Debiet qp
- 2.5
- Uitgangsspanning [Bereik]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Koud en warm water, water met glycolgehalte tot max. 60% vol.
- DN-maat
- 20 mm
- DN-maat
- 3/4 inch