SKM230-T-B12.1
Voedingsmodule voor CM..K.. roterende aandrijving, AC 230 V, open/dicht, IP40, Aansluitklemmen
Multiverpakking 10 stuks
- Brutoprijs
- € 1,990,00
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
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 16 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 24 VA
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]