Klepaandrijvingen

Belimo biedt een uitgebreid assortiment klepaandrijvingen – met of zonder veiligheidsfunctie – met verschillende aansturingsmogelijkheden om te voldoen aan alle behoeften van HVAC-toepassingen.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Bewegingstype
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Draaimoment
Kracht
Spanning AC/DC
Aansturing
Looptijd
Looptijd (veiligheidsfunctie)
Hulpschakelaars
Elektrische aansluiting
Beschermingsklasse
Wissen
298 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 1,171,00
Toevoegen aan projectlijst
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 923,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK230A-3

AVK230A-3

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,462,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,467,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,778,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,598,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,522,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs: € 1,522,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ230A

CQ230A

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 124,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ230A-T

CQ230A-T

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 122,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A

CQ24A

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 110,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 205,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 110,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 108,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 110,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 108,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Brutoprijs: € 110,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 108,00
Toevoegen aan projectlijst
CQ24A-T

CQ24A-T

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 108,00
Toevoegen aan projectlijst
CQC230A

CQC230A

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, IP40

Brutoprijs: € 124,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)