NRF230A-3
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punts, 90 s, IP54
- Brutoprijs
- € 451,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 15 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
- Handsteel
- Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]