TRY24
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, IP40
- Brutoprijs
- € 152,00
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
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 0.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met handslinger
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- -7...50°C [19...122°F]