LF230
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP54
LF230-S
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, 1x SPDT, IP54
LF24
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
LF24-MFT2
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...300 s), IP54
LF24-S
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 1x SPDT, IP54
LF24-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
NF24A
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
NF24A-MOD
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54
NF24A-MP
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54
NF24A-S2
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54
NF24A-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
NF24A-SR-S2
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54
NF24A-SZ
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54
NF24A-SZ-S2
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54
NFA
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54
NFA-S2
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54
SF24A
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
SF24A-MF
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54
SF24A-MOD
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54
SF24A-MP
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54
Constructiegegevens : Constructiegegevens