SRF24A
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
- Brutoprijs
- € 458,00
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
- 5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 7.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
- Handsteel
- Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]