NRFD230A-3-O
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punts, 35 s, IP54
- Brutoprijs
- € 389,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 16 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
- Handsteel
- Nee
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]