KR24
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 75 s, IP54
- Brutoprijs
- € 159,00
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
Z-MA
Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 130,00
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 0.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met magneet
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]