CQKD24A-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40
- Brutoprijs
- € 172,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloos gesloten bevestigen (aanslag NC = 0 %)
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 15 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 15 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]