3. Lineaire aandrijvingen

CH230-L60.2



Meer informatie
Terug naar product categorie
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Lineaire aandrijving, 125 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
Z-AS2

Z-AS2

Aanslagset, voor LH.. / CH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 86,00
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 20,20
Toevoegen aan projectlijst
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 23,40
Toevoegen aan projectlijst
Z-FKCH

Z-FKCH

Veerclip, voor CH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 27,60
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS2

Z-KS2

Koppelingsstuk M6

Brutoprijs: € 58,40
Toevoegen aan projectlijst
Z-MA

Z-MA

Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 130,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
3 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kracht
125 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
Door elektrische installatie
Handsteel
Met magneet
Slag
60 mm
Looptijd (motor)
380 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)