Home
0

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
Downloadmap bekijken
Naar het downloadcentrum
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    Naar het downloadcentrum
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
  2. Aandrijvingen
  3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

EF24A-SR



Terug naar product categorie
EF24A-SR

EF24A-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Brutoprijs
€ 884,00
Toevoegen aan projectlijst
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Nu bekijken

Bestekteksten

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Nu bekijken
  • Download
  • Download

Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

Referentieprojecten

  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

IND-EFB

IND-EFB

Aanslagaanwijzer, voor EF..A

Brutoprijs: € 11,10
Toevoegen aan projectlijst
K9-2

K9-2

Klembok omkeerbaar, klembereik ø12...26.7 mm

Brutoprijs: € 52,50
Toevoegen aan projectlijst
KH-EFB

KH-EFB

Aandrijvingshefboom Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 34,80
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm

Brutoprijs: € 32,60
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 68,00
Toevoegen aan projectlijst
ZG-EFB

ZG-EFB

Montageset voor framehantering voor platte en zijdelingse montage

Brutoprijs: € 99,80
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,60
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 131,00
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 153,00
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 153,00
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 109,00
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 298,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
4.5 W
Verbruik dimensionering
12 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Draaimoment
30 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)