CM24K-T-R.2
Aandrijving veiligheidsfunctie voor krachtmodule SKM.., 2 Nm, DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP20, Aansluitklemmen
Multiverpakking 20 stuks
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
SKM230-T-B12.1
Voedingsmodule voor CM..K.. roterende aandrijving, AC 230 V, open/dicht, IP40, Aansluitklemmen
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 2,080,00
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 0.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 1 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 1.5 mm² Cu-draad of 1.0 mm² Cu-aders (3-aderig)
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend (cw)
- Handsteel
- Met magneet
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 6...12.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP20
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]