3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

EP015R6+BAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EP015R6+BAC

EP015R6+BAC

Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]

Liste de prix
€ 908,00
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

P2P15PE-1GE

P2P15PE-1GE

Coudé 90° mâle/femelle, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 18,00
Ajouter à la liste de projets
ZR-004

ZR-004

Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

Liste de prix: € 20,70
Ajouter à la liste de projets
ZR2315

ZR2315

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste de prix: € 14,40
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRK24-B1

CRK24-B1

Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 247,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: € 429,00
Ajouter à la liste de projets

Capteurs

22HH-10

22HH-10

Commutateur de condensation, Capteur interne, LED

Liste de prix: € 155,00
Ajouter à la liste de projets
22HH-100X

22HH-100X

Commutateur de condensation, Capteur externe, LED, 2 m

Liste de prix: € 177,00
Ajouter à la liste de projets
22HTH-110X

22HTH-110X

Capteur d'humidité/de température en applique active, 0...5 V, 0...10 V, eLongueur du câble 2 m

Liste de prix: € 271,00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
6 voies
V'nom [l/h]
1500
Débit réglable
4.2...100% de V'nom
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température de fluide
6...80°C [43...176°F]
Pression de fermeture
350 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Linéaire
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
3.7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)