3. Vannes de régulation à boisseau sphérique

R2020-8P6-S2



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R2020-8P6-S2

R2020-8P6-S2

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 108,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
0/0 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R2020-8P6-S2
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZRN220

    EXT-OC-ZRN220

    Enveloppe d’isolation pour vanne R2.., DN 20
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 31,40
    Ajouter à la liste de projets
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

    Liste de prix: € 152,00
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2320

    ZR2320

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Liste de prix: € 16,00
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-2

    ZR24-2

    Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste de prix: € 120,00
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    8.6 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Remarque pression différentielle
    200 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)