3. Vannes à boisseau sphérique

R2015-S1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R2015-S1

R2015-S1

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 87,60
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
5/5 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R2015-S1
Parmétrable
LR230A
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54
LR24A
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    MagiCAD Cloud

    • Voir maintenant

    Dispositifs hydrauliques

    • Télécharger

    Success stories

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    0 article(S) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZRN215G

    EXT-OC-ZRN215G

    Enveloppe d’isolation pour vanne R2.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 31,40
    Ajouter à la liste de projets
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

    Liste de prix: € 152,00
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: € 14,40
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZR24-2

    ZR24-2

    Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Liste de prix: € 120,00
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    15 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression de fermeture
    1400 kPa
    Remarque pression différentielle
    200 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo Belgique

    Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)