SM230ASR
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Liste de prix
- € 358,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
AH-20
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (réversible)
AV12-25-I
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø12...21 mm CrNi
AV8-25
Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm
K-ENSA
Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage ø8...26 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ENSA-I
Noix d'entraînement unilatéral pour SM..A pour CrNi (INOX), plage de serrage ø12...26 mm, pour axe CrNi (INOX)
Emballage multiple 20 pièces
K-SA
Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ..A, NMQ..A, plage de serrage ø10...20 mm
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
Z-ARS180
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
Z-PI
Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF10-NSA
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF12-NSA
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF15-NSA
Adaptateurs inserts, 15x15 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF16-NSA
Adaptateurs inserts, 16x16 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Raccordement de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]