SGF24
Positionneur pour montage en façade d’armoire
- Liste de prix
- € 109,00
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 1.5 mm²
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- -20...50°C [-4...122°F]