SHQ24A-MF100
Servomoteur linéaire, 200 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...30 s / 100 mm), Course 100 mm, IP54
- Liste de prix
- € 497,00
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
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Liste de prix: € 594,00
Prix net: ...
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Liste de prix: € 94,60
Prix net: ...
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Liste de prix: € 31,60
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 13 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 23 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 200 N
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 100 mm
- Temps de course (moteur)
- 7 s / 100 mm
- Temps de course réglable
- 7...30 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...40°C [-22...104°F]