2. Servomoteurs
  3. Servomoteur ultra rapides

LMQ24A-MF



Retour a la catégorie de produits
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Servomoteurs ultra rapides, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Liste de prix
€ 371,00
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
Données pour les planificateurs

  • Voir maintenant

Télécharger visualiseur 3D / CAO

  • Voir maintenant

Success stories

  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-NMA

Z-NMA

Rallonge de socle pour NM..A à NM..

Liste de prix: € 10,60
Ajouter à la liste de projets
Z-SPA

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 126,00
Ajouter à la liste de projets
AH-25

AH-25

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (unilatéral)

Liste de prix: € 16,90
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 59,80
Ajouter à la liste de projets
K-ENMA

K-ENMA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, plage de serrage ø8...26 mm avec insert
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 316,00
Ajouter à la liste de projets
K-ENSA

K-ENSA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage ø8...26 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 208,00
Ajouter à la liste de projets
K-NA

K-NA

Noix d’entraînement réservible pour NM..A, LMQ..A, plage de serrage ø8...20 mm

Liste de prix: € 28,60
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 22,10
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 18,80
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: € 18,20
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 66,00
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 62,00
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, Pour LMQ..A / NM..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, pour LMQ..A / NM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 132,00
Ajouter à la liste de projets
ZG-NMA

ZG-NMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 66,10
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 71,30
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 95,50
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 116,00
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 116,00
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 116,00
Ajouter à la liste de projets
CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: € 131,00
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 153,00
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 153,00
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 109,00
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 298,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 594,00
Ajouter à la liste de projets
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 363,00
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 94,60
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 31,60
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
4 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95
Temps de course (moteur)
2.5 s / 90°
Temps de course réglable
2.5...10 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)