2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

CQK24A-SR-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
CQK24A-SR-T

CQK24A-SR-T

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 168,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 23,40
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

Liste de prix: € 8,45
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: € 27,70
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm² (câble à 4 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
Couple
1 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Réparez la vanne fermée (butée NC = 0%)
Commande manuelle
Avec servomoteur (encliquetable)
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
60 s
Indice de protection
IP40
Température ambiante
5...40°C [41...104°F]

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)